D488125W232A2ELU5 AEJ4C14

Absperrklappe, motorisch

Artikelnummer: 88782865
Beschreibung
Typ D488 Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN 125 DN 125
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 2 10 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe A 1.4408
Werkstoff Welle 2 AISI 316/1.4401
Werkstoff Absperrdichtung E EPDM
Manschetten-Fixierung L Sitzring lose
Spannung/Frequenz U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul AE AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung J4C14 Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 34s, Drehmoment 140Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D488 Victoria wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600 in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich