Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften- High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Sehr gute Druckbeständigkeit
Gute Biegewechselfestigkeit
Hohe Transparenz
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 16: 1" (25.40 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: C: Coil
Tube length: 100M: 100 m
High Purity version: HPS: Smart Line
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 16: 1" (25.40 mm)
Wall thickness: 062: 0.062" (1.57 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Delivery form: C: Coil
Tube length: 100M: 100 m
High Purity version: HPS: Smart Line
Item number: 88381070 TU 16 062 30 C100M HPS
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: Schlauch
Schlauchgröße: 16: 1" (25,40 mm)
Wandstärke: 062: 0,062" (1,57 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 100M: 100 m
Ausführung High Purity: HPS: Smart Line
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: TU: Schlauch
Schlauchgröße: 16: 1" (25,40 mm)
Wandstärke: 062: 0,062" (1,57 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 100M: 100 m
Ausführung High Purity: HPS: Smart Line
Artikelnummer: 88381070 TU 16 062 30 C100M HPS
La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.
Type: TU: Tube
Diamètre extérieur: 16: 1" (25,40 mm)
Épaisseur du tube: 062: 0,062" (1,57 mm)
Matériau: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Forme de livraison: C: Rouleau
Longueur du tube: 100M: 100 m
Version High Purity: HPS: Smart Line
La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.
Type: TU: Tube
Diamètre extérieur: 16: 1" (25,40 mm)
Épaisseur du tube: 062: 0,062" (1,57 mm)
Matériau: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Forme de livraison: C: Rouleau
Longueur du tube: 100M: 100 m
Version High Purity: HPS: Smart Line
Numéro d'article: 88381070 TU 16 062 30 C100M HPS
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert