Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur
VS150
Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BAR/VALPES, V-série 100/240V 50/60Hz, commande OUVERT/FERMÉ, STV-VSA150-90A-H00
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Convient pour les applications avec du vide
Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
Unité anti-statique
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 100: DN 100
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS150: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BAR/VALPES, V-series 100/240V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VSA150-90A-H00
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 100: DN 100
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS150: Actuator, motorized, operating time 30s, torque 150Nm, BAR/VALPES, V-series 100/240V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VSA150-90A-H00
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88884552 B52100D 137 5T5 ABVS150 X
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 100: DN 100
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VS150: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 150Nm, BAR/VALPES, V-Serie 100/240V 50/60Hz, AUF/ZU Steuerung, STV-VSA150-90A-H00
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B52 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B52: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 100: DN 100
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VS150: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 30s, Drehmoment 150Nm, BAR/VALPES, V-Serie 100/240V 50/60Hz, AUF/ZU Steuerung, STV-VSA150-90A-H00
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88884552 B52100D 137 5T5 ABVS150 X
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B52: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 100: DN 100
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Module de régulation: AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BAR/VALPES, V-série 100/240V 50/60Hz, commande OUVERT/FERMÉ, STV-VSA150-90A-H00
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B52: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 100: DN 100
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 1: Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Tension/Fréquence: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Module de régulation: AB: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, limiteurs de couple à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: VS150: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 30s, couple 150Nm, BAR/VALPES, V-série 100/240V 50/60Hz, commande OUVERT/FERMÉ, STV-VSA150-90A-H00
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Numéro d'article: 88884552 B52100D 137 5T5 ABVS150 X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.