R690 50M29 0101

Membrane LABS-frei

Artikelnummer: 88710495
Beschreibung
Typ R690 Membrane
Membrangröße 50 Membrangröße 50
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Membranwerkstoff 29 EPDM
Ausführungsart 0101 Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt

Die GEMÜ Membrane Code 29 ist eine einteilige, peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 29 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

  • Mit Gewebe verstärkt
  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch verbesserte Positionierung der Gewebeeinlage
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane durch neue Material-Compoundierung
  • Sehr hohe Standzeit durch gute Materialeigenschaften
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag