R690 80M29

Membrane

Numéro d'article: 88692273
Description
Type R690 Membrane
Taille de membrane 80 Taille de membrane 80
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Matériau de la membrane 29 EPDM

La membrane GEMÜ code 29 est une membrane EPDM en une pièce, réticulée par ajout d'un péroxyde, qui a été conçue pour une utilisation dans les applications industrielles. La membrane présente un tassement plus faible et moins de signes d'usure, ce qui permet d'atteindre des cycles de commutation élevés et de prolonger la durée de vie. La membrane EPDM GEMÜ code 29 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.

  • Avec tissu de renfort
  • Faibles signes d'usure et tassement optimisé
  • Rendement élevé grâce à un meilleur positionnement de l’insert en tissu
  • Adhésivité fortement réduite (aucune adhérence sur le siège de la vanne) de la membrane en raison de la nouvelle composition du matériau
  • Très longue durée de vie grâce à de bonnes propriétés des matériaux
  • Montage simple et prédéfini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée de vissage intégrée