602 10D59401900TM 1502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88633500
Description
Type 602 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, indicateur optique de position
DN 10 DN 10
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 19 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 0TM Volant métallique avec limiteur de serrage
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 est équipée d'un volant en inox et est à commande manuelle. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture