R629 25D 07554C1Z0 1E

Membranventil, motorisch

Numéro d'article: 88939155
Description
Type R629 Vanne à membrane, commande électrique, vanne à membrane plastique
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 0 Embouts DIN
Matériau du corps de vanne 75 Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Tension/Fréquence C1 24V DC
Module de régulation Z0 Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Type d'actionneur 1E Taille d'actionneur 1 Taille de membrane 20
Taille de membrane 20 Taille de membrane 20

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R629 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible dans la version Tout ou Rien. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.

  • Actionneur linéaire à commande motorisée pour applications Tout ou Rien
  • Actionneur à axe autobloquant
  • Arrêt de sécurité intégré
  • Indicateur optique de position et commande manuelle de secours en standard
  • Module intégré d'alimentation électrique de secours (en option)
  • Indicateur électrique de position GEMÜ 1215 (en option)