4242000Z140102U80102030 Y

Ventilanschaltung EW

Artikelnummer: 88661603
Beschreibung
Typ 4242 Ventilanschaltung
Feldbus 000 ohne, 24 V DC Version
Zubehör Z Zubehör
Gehäusewerkstoff 14 Unterteil Aluminium, Oberteil PC
Wirkungsweise 01 Ventilanschaltung, einfachwirkend
Elektrischer Anschluss 02 M12 Einbaustecker, 8-polig
Pneumatischer Anschluss U8 Zuluft 1/4" Winkelanschluss, Abluft 1/4" Winkelanschluss
Option 01 Handhilfsbetätigung
Durchflussleistung 02 23 Nl/min (Booster), Baugröße 1
Weggeberausführung 030 Potentiometer 30 mm Länge
Sonderausführung Y NEC 500 und UL-/CSA-Zulassung

Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.

  • Feldbusanbindung AS-Interface (3.0), ASi-5 und DeviceNet (optional)
  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Integrierte Handhilfsbetätigung