La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Poids réduit
Corps plastique résistant à la corrosion
Temps de manœuvre courts
Résistance aux UV
Faible couple
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D451: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 80: DN 80
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 1: PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur métallique à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D451: Vanne papillon, commande pneumatique
DN: 80: DN 80
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: 1: PVC-U
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: AU08KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0080US14F05/07S17S14
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88409502 D451 80W225 1141AU08KC0
The soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D451: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ D451 soft seated butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. The "Normally Closed", "Normally Open" and "Double Acting" control functions are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D451: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 80: DN 80
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: 1: PVC-U
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: AU08KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0080US14F05/07S17S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88409502 D451 80W225 1141AU08KC0
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.