Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Hoher Durchflusswert
Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
Optional mit Regelkugel verfügbar
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU03KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 710 verfügt über einen pneumatischen Antrieb, wahlweise aus Aluminium oder Kunststoff. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 710: Kugelhahn, Kunststoff, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 78: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen)
Werkstoff Kugelhahn: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU03KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0030U 6F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88504790 710 32D7820 41SU03KP0
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU03KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0030U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 78: Union ends with DIN insert (for IR butt welding)
Ball valve material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU03KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0030U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88504790 710 32D7820 41SU03KP0
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert