Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
Weiches Schließverhalten
Kompakte Bauform
Für Vakuumanwendungen geeignet
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
Optimale Medienverträglichkeit durch hochwertige Werkstoffauswahl
NPT-Gewinde verfügbar
Optional für Flüssigkeiten und Dampf bis 150 °C
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: Magnetventil, zwangsgesteuert, Magnetventil, zwangsgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: G4: G 1/2, Gewindemuffe, DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 7: HNBR, HNBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8257 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, HNBR, FKM, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8257: Magnetventil, zwangsgesteuert, Magnetventil, zwangsgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: G4: G 1/2, Gewindemuffe, DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 7: HNBR, HNBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Artikelnummer: 88347317 8257 10DG412 71 24 DC
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm is electromagnetically operated and has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, HNBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert media such as air, water and oils.
Type: 8257: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G4: G 1/2, threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 7: HNBR, HNBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
The GEMÜ 8257 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm is electromagnetically operated and has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, HNBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert media such as air, water and oils.
Type: 8257: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G4: G 1/2, threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass)
Seal material: 7: HNBR, HNBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Item number: 88347317 8257 10DG412 71 24 DC
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert