F6010D86C3533D1 LN31502HH

Füllventil, motorisch

Artikelnummer: 88846974
Beschreibung
Typ F60 Edelstahl PD-Ventil, e-motorisch
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart, Stutzen 1 86 Clamp DIN 32676 Reihe A
Werkstoff Ventilkörper C3 1.4435, Feinguss
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Adaption Ventilkörper 3 Adaption für PD-Größe 3
Antriebsgröße E-Antrieb 3 F60 mit Außen-Ø 32,0 mm
Spannung / Frequenz D1 48 V DC
Regelmodul LN AUF/ZU und Stellungsregler, in Kombination mit GEMÜ 1282 Controller
Kabellänge 3 3,0m
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Sitzdurchmesser H 20 mm
Regelkegel H gleichprozentig Kv-Wert: 4,7m³/h

Das elektromotorisch betätigte 2/2-Wege-Füllventil GEMÜ F60 ist für extrem genaue und schnelle Füllprozesse in aseptischen und hygienischen Anwendungsbereichen konzipiert. GEMÜ F60 ermöglicht eine Ansteuerung in Echtzeit, ultraschnelle Lastwechsel und hohe Durchflussmengen von bis zu 18.500 l/h. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie, wodurch der Antrieb vom Medium hermetisch getrennt ist. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl.

  • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb durch PD-Dichttechnologie
  • Hohe Lebensdauer mit über 10 Mio. Schaltwechsel
  • Flexibler und schneller Programmwechsel durch frei programmierbare Füllkurven
  • Schnelle Abfüllzyklen (unter 400 ms) möglich
  • Nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert und EHEDG zertifiziert
  • Standardmäßig FDA konform und geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Sehr schnelle und einfache Wartung durch Schnellverriegelung und innovatives Patronen-Ersatzteilsystem