695 25D 818 21FDN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88703135
Beschreibung
Typ 695 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 8 Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 18 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-Auskleidung
Membranwerkstoff 2 NBR
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung FDN Antriebsgröße FDN (Membrangröße 25)
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 695 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Edelstahlkörper geeignet für korrosive Umgebung
  • CIP-fähig