The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
Compact system design due to flow-optimized high-flow valve bodies
Reduced control air consumption
Modified spring sets available for applications with reduced control pressure
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 1244: Insert in C - PVC
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 71: Inliner PP-H, grey, outliner PP, reinforced
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 1244: Insert in C - PVC
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88898796 R690 20D 771292EDN 1244
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: EDN: Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Ausführungsart: 1244: Einlegeteil in Werkstoff C - PVC
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Typ: R690: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 71: Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 2: in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung: EDN: Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Ausführungsart: 1244: Einlegeteil in Werkstoff C - PVC
Membrangröße: 20: Membrangröße 20
Artikelnummer: 88898796 R690 20D 771292EDN 1244
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 71: Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 1244: Collet en matériau C-PVC
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 20: DN 20
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 71: Revêtement interne PP-H, gris / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 1244: Collet en matériau C-PVC
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88898796 R690 20D 771292EDN 1244
The tender texts have been copied to the clipboard