1235000Z3SM125075G10 0101

Elektr. Stellungsrückmelder

Artikelnummer: 88365659
Beschreibung
Typ 1235 Elektrischer Stellungsrückmelder
Feldbus 000 Ohne
Zubehör Z Zubehör
Geräteausführung 3S Auf/Zu Stellungsrückmeldung, optische Weitsichtstellungsanzeige
Elektrischer Anschluss M125 M12 Stecker, 5-polig
Weggeberausführung 075 Potentiometer 75 mm Länge
Gehäusewerkstoff G10 Unterteil PVDF schwarz, Oberteil PPR natur, M16 Gewinde PEEK
Ausführungsart 0101 Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1235 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe und durch spezifische Anbauteile ebenfalls für pneumatisch betätigte Schwenkantriebe sowie weitere ausgewählte Antriebsvarianten geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.

  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Adaptierbar auf GEMÜ Ventile oder Fremdantriebe
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang