The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Low weight
Corrosion-resistant materials
Disc outlet dimension designed on plastic piping
La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D458: Vanne papillon, commande électrique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D458: Vanne papillon, commande électrique
DN: 65: DN 65
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C55: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 13s, couple 55Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88618328 D458 65W225G514U5 E2J4C55
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
The GEMÜ D458 butterfly valve is motorized. Various metal or plastic on/off or control actuators are available. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D458: Butterfly valve, motorized
DN: 65: DN 65
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C55: Actuator, motorized, operating time 13 s, torque 55 Nm, J+J, type J4, heating, IP67
Item number: 88618328 D458 65W225G514U5 E2J4C55
The tender texts have been copied to the clipboard