The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 600: Diamètre nominal 600
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: G: Bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 1913: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy RAL5021 bleu d'eau, épaisseur de la couche du revêtement 250 µm - 350 µm
Bride de actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D46: Carré, diagonal, SW 46 mm
Longueur de l'axe: 47: 47 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 600: Diamètre nominal 600
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: G: Bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 1913: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy RAL5021 bleu d'eau, épaisseur de la couche du revêtement 250 µm - 350 µm
Bride de actionneur: F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D46: Carré, diagonal, SW 46 mm
Longueur de l'axe: 47: 47 mm
Numéro d'article: 88481251 D480600L222G1ELF16 D46 1913
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 600: DN 600
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: G: Cast bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1913: Butterfly valve body painted with 2K-epoxy paint RAL5021 (water blue), layer thickness 250 - 350 µm
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D46: Square, diagonal, WAF 46 mm
Shaft length: 47: 47 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 600: DN 600
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: G: Cast bronze, DIN 1705 (Rg 10), (< DN300)
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1913: Butterfly valve body painted with 2K-epoxy paint RAL5021 (water blue), layer thickness 250 - 350 µm
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D46: Square, diagonal, WAF 46 mm
Shaft length: 47: 47 mm
Item number: 88481251 D480600L222G1ELF16 D46 1913
The tender texts have been copied to the clipboard