The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: GR05SW: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0050 SC5F03/05 S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: GR05SW: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0050 SC5F03/05 S11
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88786463 710 15D 2 2141GR05SW0
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: GR05SW: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0050 SC5F03/05 S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: GR05SW: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0050 SC5F03/05 S11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88786463 710 15D 2 2141GR05SW0
The tender texts have been copied to the clipboard