The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Choice of various body materials and connection types
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: AU02FN: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0020US08F03/05 S09
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 710 est équipée d'un actionneur pneumatique en aluminium ou en plastique (au choix). Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 710: Vanne à boisseau sphérique, plastique, pneumatique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 4: Brides EN 1092 / PN10 / forme B
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: AU02FN: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, ASR0020US08F03/05 S09
Particularités de l'actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88726892 710 25D 4 2142AU02FN0
The 2/2 and/or 3/2-way plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: AU02FN: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0020US08F03/05 S09
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 710 plastic ball valve has a pneumatic actuator, which can either be made from aluminium or plastic. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 710: Ball valve, plastic, pneumatically operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: AU02FN: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, ASR0020US08F03/05 S09
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88726892 710 25D 4 2142AU02FN0
The tender texts have been copied to the clipboard