BB04 25D59C35T SF4

V. à boisseau corps 2/2-voies

Numéro d'article: 88779268
Description
Type BB04 Corps de vanne à boisseau sphérique, métallique, en trois parties, sanitaire, ISO 5211, plan de pose, teneur contrôlée en ferrite delta et surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 25 DN 25
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau vanne à boisseau C3 1.4435 / ASTM A351, taux de ferrite faible <3% (équivalent à 316L Δ Fe<3%) (corps, connexion, boisseau), 1.4409 / SS316L (axe)
Matériau d'étanchéité 5T TFM™ 1600, conforme à la FDA
Bride de actionneur F04 F04, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille D11 Carré, diagonal, SW 11 mm
Type d'exécution SF4 Ra max. 0,38 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF4, électropoli interne/externe

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ BB04 à axe libre et avec une bride d'actionneur selon DIN ISO 5211 destinée à un montage simple de différents types d'actionneurs est, grâce à l'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) avec une faible part de ferrite delta de <3 %, spécialement conçue pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.

  • Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
  • Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
  • Surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
  • Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
  • Convient pour les applications avec du vide
  • En option : Version ATEX
  • Corps de la vanne à boisseau monté dépourvu de graisse et d'huile