The GEMÜ code 19 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragm displays improved setting behaviour and reduced signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life. The GEMÜ code 19 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Fabric reinforced (diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
Low signs of wear and optimized setting behaviour
High performance capability thanks to improved positioning of the fabric insert
Greatly reduced adhesive behaviour (no adhesion on the valve seat) of the diaphragm as a result of new material compounding
High sealing values and low deformation through steam use
Extremely long service life thanks to good material properties
Simple and defined mounting thanks to the threaded pin that is vulcanised in place (MG 8) and with integrated screw-in stop (MG 10 to 100)
La membrane GEMÜ code 19 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane présente un meilleur tassement et moins de signes d'usure, pour des cycles de commutation élevés et une durée de vie prolongée. La membrane EPDM GEMÜ code 19 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 100: Taille de membrane 100
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 19: EPDM
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
La membrane GEMÜ code 19 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane présente un meilleur tassement et moins de signes d'usure, pour des cycles de commutation élevés et une durée de vie prolongée. La membrane EPDM GEMÜ code 19 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ et fabriquée dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 100: Taille de membrane 100
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 19: EPDM
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
Numéro d'article: 88579815 600100M19 P01
The GEMÜ code 19 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragm displays improved setting behaviour and reduced signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life. The GEMÜ code 19 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 19: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
The GEMÜ code 19 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The diaphragm displays improved setting behaviour and reduced signs of wear, which enables high switching cycles and therefore an increased service life. The GEMÜ code 19 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 100: Diaphragm size 100
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 19: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
Item number: 88579815 600100M19 P01
The tender texts have been copied to the clipboard