The GEMÜ 605 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Compact design (ideal when space is at a premium)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 605 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 605: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau de corps: C3: 1.4435, Fonderie
Matériau de la membrane: 4A: FKM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 0/N: Taille d'actionneur 0/N
Type d'exécution: 1500: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 605 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 605: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 8: DN 8
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau de corps: C3: 1.4435, Fonderie
Matériau de la membrane: 4A: FKM
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 0/N: Taille d'actionneur 0/N
Type d'exécution: 1500: Ra
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 605: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 4A: FKM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 0/N: Operator size 0/N
Execution type: 1500: Ra
The GEMÜ 605 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 605: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 8: DN 8
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: C3: 1.4435, investment casting
Diaphragm material: 4A: FKM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 0/N: Operator size 0/N
Execution type: 1500: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard