The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Compact design (ideal when space is at a premium)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 6: Raccords laitiers filetés DIN 11851
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
DN -2: 15: DN 15
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88760449 625 15D 6405411/N 15171508
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 6: Threaded spigot DIN 11851
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 6: Threaded spigot DIN 11851
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
DN
-2: 15: DN 15
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal/external
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88760449 625 15D 6405411/N 15171508
The tender texts have been copied to the clipboard