The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Position feedback via microswitch, option with LED indication of end position
Adjustable switch point tolerances via threaded spindle
Can be fitted to GEMÜ valves or third-party actuators
UL approval available
L'indicateur électrique de position convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
Type: 1230: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A01: Ouverte
Détecteur: 103: Micro switch Schmersal, M 610-11-21-1E
Connexion électrique: 1101: Presse-étoupe M16
Plan de câblage: 101: Bornes, commutation PNP
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.
Type: 1230: Indicateur électrique de position
Bus de terrain: 000: Sans
Accessoire: Z: Accessoire
Fonction: A01: Ouverte
Détecteur: 103: Micro switch Schmersal, M 610-11-21-1E
Connexion électrique: 1101: Presse-étoupe M16
Plan de câblage: 101: Bornes, commutation PNP
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Numéro d'article: 88214447 1230000ZA011031101101 0101
The electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A01: Open
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1101: M16 cable gland
Connection diagram: 101: Terminals, PNP
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 1230 electrical position indicator is suitable for mounting to pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably detected and fed back electronically via microswitches through play-free and non-positive mounting. The GEMÜ 1230 has been specially designed for valves with a stroke of 2 to 20 mm.
Type: 1230: Electrical position indicator
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Device version: A01: Open
Switch: 103: Microswitch Schmersal, M 610-11-21-1E
Electrical connection: 1101: M16 cable gland
Connection diagram: 101: Terminals, PNP
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88214447 1230000ZA011031101101 0101
The tender texts have been copied to the clipboard