B26 15D6837 5L 7056X

V. boisseau, manuell 2/2-voies

Numéro d'article: 88760417
Description
Type B26 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en une partie, bride compacte, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 15 DN 15
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement 68 Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau 37 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Bride de actionneur F03 F03, type de bride DIN EN ISO 5211, F04, type de bride DIN EN ISO 5211
Connexion d'axe et taille D09 Carré, diagonal, SW 9 mm
Fonction de commande L Commande manuelle, poignée verrouillable
Version 7056 Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
Exécution spéciale X Certification ATEX

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B26 est équipée d'une poignée à revêtement en plastique.L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Construction compacte
  • Version ATEX disponible en option