The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Not fabric reinforced
With long-term reliability
High level of customer satisfaction
Simple mounting thanks to a rubber pin which is vulcanized in place (GEMÜ code 3A for diaphragm size 8)
Simple and defined mounting thanks to a threaded pin which is vulcanized in place with integrated screw-in stop (GEMÜ code 13 for diaphragm size 10 to diaphragm size 100)
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 3A: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ code 3A/13 diaphragm is a one-piece peroxide-cured EPDM diaphragm that has been developed for use in pharmaceutical and biotechnological applications as well as for the food and beverage industries. The GEMÜ code 3A/13 EPDM diaphragm is suitable for use with abrasive media. The diaphragm is specifically compounded for GEMÜ.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 3A: EPDM
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88655493 600 8M3A P01-C
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 3A: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Die GEMÜ Membrane Code 3A / 13 ist eine einteilige peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in pharmazeutischen und biotechnologischen Anwendungen sowie für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 3A / 13 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 3A: EPDM
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88655493 600 8M3A P01-C
La membrane GEMÜ code 3A / 13 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane EPDM GEMÜ code 3A / 13 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 3A: EPDM
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La membrane GEMÜ code 3A / 13 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane EPDM GEMÜ code 3A / 13 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 3A: EPDM
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88655493 600 8M3A P01-C
The tender texts have been copied to the clipboard