1436000Z1ECON0001S01 U

cPos Positionneur-ECO SE

Numéro d'article: 88812299
Description
Type 1436 Positionneur électropneumatique cPos
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Fonction de commande 1 Simple effet
Version ECON Positionneur Eco
Option 00 Sans
Débit 01 150 l/min
Course capteur de déplacement S01 Potentiomètre déporté, connecteur femelle M12 5 pôles
Version spéciale U Agrément UL

Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.

  • Entrées digitales (option) pour pilotage et contrôle par automate
  • Interfaces bus de terrain, par ex. : Profibus DP, Profinet et DeviceNet (option)
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
  • Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
  • Coefficient de débit élevé