The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Der Kunststoffflansch ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: Flansch PN10
DN: 20: DN 20
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Der Kunststoffflansch GEMÜ 1034 ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: 1034: Flansch PN10
DN: 20: DN 20
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 1: PVC-U, grau
Artikelnummer: 88028402 1034 20D 4 1
The plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 20: DN 20, d 25
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 20: DN 20, d 25
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 1: PVC-U, grey
Item number: 88028402 1034 20D 4 1
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: Brides PN10
DN: 20: DN 20
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: 1034: Brides PN10
DN: 20: DN 20
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 1: PVC-U, gris
Numéro d'article: 88028402 1034 20D 4 1
The tender texts have been copied to the clipboard