Type
Filtrer par
B27: Vanne à boisseau sphérique, métallique, multivoies, raccord à visser, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
2: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 2 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
3: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 2 ouverte, T-ball, position finale "fermé", orifices 2 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
4: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1, 2 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
L: Version multivoies, L-ball, position finale "ouvert", connexion 2 et 3 ouverte, L-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
T: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1, 2 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
31: Taraudage NPT
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
5: PTFE Joint torique FKM
Fonction de commande
Filtrer par
L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
5237: K-NR 5227, K-NR 7056, 5227 - Séparation thermique par pont de montage, 7056 - Arbre percé, levier raccourci
7056: Poignée raccourcie pour montage d'indicateurs de position.
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
X: Protection antidéflagrante
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité