Die Membrane GEMÜ Code 54 besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Mit Gewebe verstärktem EPDM-Rücken
Einfache Montage durch einvulkanisierten Gummipin (MG 8)
Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag (MG 10 bis MG 100)
Die Membrane besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: Membrane
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Die Membrane GEMÜ Code 54 besteht aus einem PTFE-Schild und einem peroxidisch vernetzten EPDM-Rücken, die fest miteinander verbunden sind (vollkaschiert). Für stark diffundierende Medien ist auch ein FKM-Rücken erhältlich (GEMÜ Code 56). Die Membrane vereint dabei alle Vorzüge des Werkstoffes PTFE und die Flexibilität einer Elastomermembrane. Um das Gesamtsystem zu optimieren, werden sowohl das PTFE-Schild als auch der Membranrücken für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.
Typ: 600: Membrane
Membrangröße: 50: Membrangröße 50
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Verpackungseinheit: P01: Verpackungseinheit 1 Stück für Pharma-Anwendungen, inklusive Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und FDA-Konformitätsbescheinigung
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88621343 600 50M54 P01-C
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ code 54 diaphragm consists of a PTFE face and a peroxide-cured EPDM backing, which are securely connected to one another (fully laminated). An FKM backing is also available for highly permeating media (GEMÜ code 56). The diaphragm combines all the advantages of PTFE with the flexibility of an elastomer diaphragm in one product. In order to optimize the entire system, both the PTFE face and the diaphragm backing are compounded for GEMÜ and manufactured within the GEMÜ Group.
Type: 600: Diaphragm
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Replacement diaphragm: M: Replacement diaphragm
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Packing unit: P01: Packing unit 1 piece for Pharma applications, including inspection certificate 3.1 and FDA certificate of conformity
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88621343 600 50M54 P01-C
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
Type: 600: Membrane
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Ersatzmembrane: M: Ersatzmembrane
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Unité d'emballage: P01: Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88621343 600 50M54 P01-C
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert