600 50M54 P01-C

Membrane

Numéro d'article: 88621343
Description
Type 600 Membrane
Taille de membrane 50 Taille de membrane 50
Ersatzmembrane M Ersatzmembrane
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Unité d'emballage P01 Unité d'emballage 1 pièce pour applications pharmaceutiques, certificat de contrôle de fabrication 3.1 et certificat de conformité FDA inclus
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La membrane GEMÜ code 54 est composée d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde qui sont reliés l'un à l'autre (vulcanisés). Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 56). La membrane réunit ici tous les avantages du PTFE et la flexibilité d'une membrane élastomère. Pour optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.

  • Support en EPDM avec tissu de renfort
  • Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (taille de membrane 8)
  • Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (MG 10 à MG 100)