The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
High purity due to cleanroom manufacturing
High Flow version selectable
High flow rate with low-stress media channelling
Minimal deadleg
Optional flow direction
Also available as T valve
The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
Reduced costs thanks to long service life
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1, mit ECTFE-Überwurfmutter
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 6: Membrangröße 6
Das hochreine 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ C67 CleanStar wird manuell betätigt. Alle medienberührte Teile sind aus PFA oder PTFE. Ein Schließbegrenzung (ausgenommen AG4) und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Diese High Purity Ausführung der CleanStar Baureihe erfüllt höchste Reinheitsstandards und weist eine hohe, chemische Beständigkeit auf. Zudem ist sie auch bei hohen Medientemperaturen einsetzbar. Daher kommt sie sehr häufig in der Versorgungs- und Verteilungsebene von Halbleiterfabriken zum Einsatz.
Typ: C67: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, Schließbegrenzung
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Werkstoff Ventilkörper: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1E: Antriebsgröße 1, mit ECTFE-Überwurfmutter
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 77: Flareanschluss mit Überwurfmutter PFA
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Membrangröße: 6: Membrangröße 6
Artikelnummer: 88674847 C67 6T7730540 1E 677 HPW
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: T: T body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1E: Operator size 1, with ECTFE union nut
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 77: Flare connection with PFA union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 6: Diaphragm size 6
The GEMÜ C67 HPW CleanStar ultra pure 2/2-way diaphragm valve is manually operated. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. A seal adjuster (not with actuator size 4) and optical position indicator are integrated as standard. This High Purity version of the CleanStar series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C67: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, seal adjuster
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: T: T body
Connection type: 77: Flare connection with PFA union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1E: Operator size 1, with ECTFE union nut
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 77: Flare connection with PFA union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 6: Diaphragm size 6
Item number: 88674847 C67 6T7730540 1E 677 HPW
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C67: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG: 6: 3/8" code international: 6
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1, (écrou-raccord ECTFE)
Passage Principal AG2: 6: 3/8 " code international-2: 6
Type de raccordement, embout 2: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 6: Taille de membrane 6
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C67: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG: 6: 3/8" code international: 6
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1E: Taille d'actionneur 1, (écrou-raccord ECTFE)
Passage Principal AG2: 6: 3/8 " code international-2: 6
Type de raccordement, embout 2: 77: Raccordement flare avec écrou PFA
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 6: Taille de membrane 6
Numéro d'article: 88674847 C67 6T7730540 1E 677 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard