507 15D60C2 50 1 1904

Vanne clapet s. incliné, man.

Numéro d'article: 88403138
Description
Type 507 Vanne à clapet à siège incliné, comm manuelle, volant en plastique
DN 15 DN 15
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 60  Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper C2 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1
Version 1904 Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface 1904 Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 507 est équipée d'un volant ergonomique en plastique et est à commande manuelle. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.

  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Blocage du volant pour la fixation de l'axe afin de régler un débit constant