554 32D 137 51 1RS0802013

Vanne clapet s. incliné, pneu.

Numéro d'article: 88851025
Description
Type 554 Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN 32 DN 32
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 1 Orifices taraudés DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, Inox de fonderie
Etanchéité du siège 5 PTFE
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation RS080 24 m³/h - linear
Type d'exécution 2013 Joint d'axe PTFE/PTFE

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.

  • Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
  • Faible poids de l'actionneur grâce au corps plastique
  • Remplacement rapide et libre positionnement de l'actionneur grâce à la fixation par écrou d'accouplement
  • Remplacement de l'actionneur standard par 550 ou 514 possible sur demande
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard
  • Encombrement très réduit avec la taille d'actionneur 0