D458 65W225G514C1 0E 2070

Vanne papillon, motorisé

Numéro d'article: 88740973
Description
Type D458 Vanne papillon, commande électrique
DN 65 DN 65
Forme du corps W Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 2 10 bars
Raccordement corps de vanne 2 Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps 5 PP, renforcé
Matériau du papillon G5 PP-H
Materiau d'étanchéité du siège 14 EPDM
Tension/Fréquence C1 24VDC
Module de régulation 0E Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, relais non réversible
Type d'actionneur 2070 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 15s, couple 70Nm, GEMÜ, taille 2 tension d'alimentation C1

La vanne papillon à axe centré GEMÜ D458 est à commande motorisée. Différents actionneurs en métal ou en plastique sont proposés en version Tout ou Rien ou Régulation. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

  • Poids réduit
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique