855R15D8221144121 0101 S

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88796211
Description
Type 855 Débitmètre à ludion, ludion PP
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 15 DN 15
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 82 Clamps DIN 32676 série B encombrement EN 558 série 7
Matériau du tube 21 PA, transparent
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 41 Collet 1.4435 (embout à souder), écrou inox
Taille du tube 21 Cône 21
Version 0101 Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Version spéciale S Version spéciale pour oxygène, température maximale du fluide : 60 °C sans agrément BAM

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion