The GEMÜ SUHK manual operator of the GEMÜ SUMONDO single-use valve is joined to the valve body with a clamp. It is equipped with an internally welded diaphragm. The valve body and the actuator are locked with a defined opening and closing procedure. After a single use, the valve body and its diaphragm are removed from the actuator and disposed of. The actuator remains in the system and can be used multiple times.
Tried-and-tested, reliable actuator design (remains in system)
Hermetic separation between medium and actuator
Impact resistant, corrosion resistant
Continuous minimum flow regulation thanks to closing stroke limiter
Integral optical position indicator
Autoclavable actuator
The GEMÜ SUHK manual operator of the GEMÜ SUMONDO single-use valve is joined to the valve body with a clamp. It is equipped with an internally welded diaphragm. The valve body and the actuator are locked with a defined opening and closing procedure. After a single use, the valve body and its diaphragm are removed from the actuator and disposed of. The actuator remains in the system and can be used multiple times.
Type: SUHK: Manual actuator plastic design
Diaphragm size: C: Diaphragm size C
Diaphragm mounting: G: Pin
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1WR: Actuator size 1WR
The GEMÜ SUHK manual operator of the GEMÜ SUMONDO single-use valve is joined to the valve body with a clamp. It is equipped with an internally welded diaphragm. The valve body and the actuator are locked with a defined opening and closing procedure. After a single use, the valve body and its diaphragm are removed from the actuator and disposed of. The actuator remains in the system and can be used multiple times.
Type: SUHK: Manual actuator plastic design
Diaphragm size: C: Diaphragm size C
Diaphragm mounting: G: Pin
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: 1WR: Actuator size 1WR
Item number: 88458700 SUHKC G 01WR
Der manuelle Antrieb GEMÜ SUHK des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO wird durch einen Clamp mit dem Ventilkörper GEMÜ SUB verbunden. Dieser verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.
Typ: Antrieb manuell Kunststoff-Ausführung
Membrangröße: C: Membrangröße C
Membranadaption: G: Pin
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1WR: Antriebsgröße 1WR
Der manuelle Antrieb GEMÜ SUHK des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO wird durch einen Clamp mit dem Ventilkörper GEMÜ SUB verbunden. Dieser verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.
Typ: SUHK: Antrieb manuell Kunststoff-Ausführung
Membrangröße: C: Membrangröße C
Membranadaption: G: Pin
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1WR: Antriebsgröße 1WR
Artikelnummer: 88458700 SUHKC G 01WR
L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO est relié par un clamp au corps de vanne GEMÜ SUB. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.
Type: SUHK: Actionneur manuel Version plastique
Taille de membrane: C: Taille de membrane C
Fixation de la membrane: G: Pin
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1WR: Taille d'actionneur 1WR
L'actionneur manuel GEMÜ SUHK de la vanne à usage unique GEMÜ SUMONDO est relié par un clamp au corps de vanne GEMÜ SUB. Celui-ci dispose d'une membrane soudée. Une procédure définie d'ouverture et de fermeture permet de verrouiller le corps de vanne et l'actionneur. Après une utilisation unique, le corps de vanne ainsi que la membrane sont séparés de l'actionneur et éliminés. L'actionneur est utilisable plusieurs fois et reste sur l'installation.
Type: SUHK: Actionneur manuel Version plastique
Taille de membrane: C: Taille de membrane C
Fixation de la membrane: G: Pin
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 1WR: Taille d'actionneur 1WR
Numéro d'article: 88458700 SUHKC G 01WR
The tender texts have been copied to the clipboard