505 65D59C25P03GP 1904 F

Vanne clapet s. incliné, man.

Numéro d'article: 88372497
Description
Type 505 Vanne à clapet à siège incliné, Phar commande manuelle avec volant en plastique
DN 65 DN 65
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Werkstoff Ventilkörper C2 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège 5P PTFE, USP Class VI, conforme aux exigences de la FDA
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 3GP Taille d'actionneur 3GP
Version 1904 Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface 1904 Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Version spéciale F Version spéciale avec soufflet

La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 505 est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. La vanne à clapet à siège incliné convient à la vapeur pure et aux fluides gazeux. Le joint d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE. L'axe de la vanne est étanché par un soufflet en acier inoxydable. Pour éviter l'encrassement des bords, le clapet et l'axe de la vanne sont soudés.

  • Libre de tous métaux non ferreux
  • Solution clapet-axe de vanne soudés afin de prévenir l'encrassement des bords
  • Fixation du clapet sans filetage, nécessitant peu d'entretien
  • Soufflet en inox en tant que joint d'axe pour températures de service élevées
  • Traçabilité des lots pour tous les composants en contact avec le fluide