The GEMÜ 529 eSyLite 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Motorized linear actuator for Open/Close applications
Self-locking spindle actuator
Safety shut-down integrated
Standard optical position indicator and manual override
Integrated emergency power supply module (optional)
Electrical position indicator GEMÜ 1215 (optional)
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version AUF/ZU erhältlich. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt eSyLite
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 529 eSyLite wird elektromotorisch betätigt. Es ist in der Version AUF/ZU erhältlich. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
Typ: 529: Schrägsitzventil, elektrisch betätigt eSyLite
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 16: Stutzen EN 10357 Serie B, ehemals DIN 11850 Reihe 1
Werkstoff Ventilkörper: 34: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: Z0: AUF/ZU-Steuerung mit aufgebautem Rückmelder GEMÜ 1215
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88797873 529 15D16345GC1Z0 1A
The 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: 529: Angle seat globe valve, motorized eSyLite
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: Z0: Open/Close control with mounted GEMÜ 1215 position indicator
Actuator version: 1A: Actuator size 1
The GEMÜ 529 eSyLite 2/2-way angle seat globe valve is motorized. It is available as an OPEN/CLOSE version. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integrated optical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner in the event of power supply failure.
Type: 529: Angle seat globe valve, motorized eSyLite
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 16: Spigots EN 10357 series B ex DIN 11850 series 1
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: Z0: Open/Close control with mounted GEMÜ 1215 position indicator
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88797873 529 15D16345GC1Z0 1A
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 529: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique eSyLite
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 529 eSyLite est à commande motorisée. Elle est disponible en version Tout ou Rien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages. Un indicateur optique de position est intégré de série. L'actionneur autobloquant maintient sa position de manière stable en cas de panne de tension d'alimentation.
Type: 529: Vanne à clapet à siège incliné, commande électrique eSyLite
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 16: Embouts EN 10357 série B autrefois DIN 11850 série 1
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Étanchéité du siège: 5G: PTFE, renforcé à la fibre de verre
Tension/Fréquence: C1: 24V DC
Module de régulation: Z0: Commande Ouvert/Fermé avec indicateur électrique de position GEMÜ 1215 monté
Type d'actionneur: 1A: Taille d'actionneur 1
Numéro d'article: 88797873 529 15D16345GC1Z0 1A
The tender texts have been copied to the clipboard