The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Der Kunststoffflansch ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: Flansch PN10
DN: 15: DN 15
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 20: PVDF
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Der Kunststoffflansch GEMÜ 1034 ist geeignet für GEMÜ Kunststoffarmaturen.
Typ: 1034: Flansch PN10
DN: 15: DN 15
Form: D: Durchgang
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff: 20: PVDF
Ausführungsart: 0104: Medienberührte Teile für Reinstmedien gereinigt und in Folie verpackt
Artikelnummer: 88050605 1034 15D 420 0104
The plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 15: DN 15, d 20
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 20: PVDF
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
The GEMÜ 1034 plastic flange is suitable for GEMÜ plastic valves.
Type: 1034: Flange PN10
DN: 15: DN 15, d 20
Form: D: Straight through
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Material: 20: PVDF
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Item number: 88050605 1034 15D 420 0104
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: Brides PN10
DN: 15: DN 15
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 20: PVDF
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
La bride en plastique GEMÜ 1034 convient aux vannes plastiques GEMÜ.
Typ: 1034: Brides PN10
DN: 15: DN 15
Forme: D: Passage en ligne
Type de raccordement: 4: Bride EN 1092, PN 10, forme B
Matériau: 20: PVDF
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Numéro d'article: 88050605 1034 15D 420 0104
The tender texts have been copied to the clipboard