The GEMÜ D450 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Simple installation
Low pressure loss
Low weight
Excellent corrosion protection
UV resistant
Optimized for installation in plastic piping
Low torque
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe besitzt ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: Absperrklappe mit freiem Wellenende
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: L17: Vierkant, parallel, SW 17 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D450 besitzt ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.
Typ: D450: Absperrklappe mit freiem Wellenende
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: W: Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP, verstärkt
Werkstoff Scheibe: G5: PP-H
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Antriebsflansch: F07: F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: L17: Vierkant, parallel, SW 17 mm
Artikelnummer: 88563772 D450 50W225G514F07 L17
The soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D450: Butterfly valve with bare shaft
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L17: Square, parallel, WAF 17 mm
The GEMÜ D450 soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 50–300 and has a wafer body version.
Type: D450: Butterfly valve with bare shaft
DN: 50: DN 50
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP, reinforced
Disc material: G5: PP-H
Shut-off seal material: 14: EPDM
Actuator flange: F07: F07, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: L17: Square, parallel, WAF 17 mm
Item number: 88563772 D450 50W225G514F07 L17
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D450 est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D450: Vanne papillon, à axe libre
DN: 50: DN 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: L17: Carré, parallèle, SW 17 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D450 est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.
Type: D450: Vanne papillon, à axe libre
DN: 50: DN 50
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Matériau du corps: 5: PP, renforcé
Matériau du papillon: G5: PP-H
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Bride de actionneur: F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: L17: Carré, parallèle, SW 17 mm
Numéro d'article: 88563772 D450 50W225G514F07 L17
The tender texts have been copied to the clipboard