867R15D7R2214 725 2646

Débitmètre à ludion

Numéro d'article: 88799200
Description
Type 867 Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti), magnétique
Conformité RoHS R Conforme RoHS
DN 15 DN 15
Forme du corps D Tube principal
Type de raccordement 7R Raccords union avec collet taraudé Rp
Matériau du tube 22 PSU
Matériau du joint torique 14 EPDM
Matériau du raccordement 7 Collet 1.4571 (orifice taraudé Rp), écrou en acier inoxydable
Taille du tube 25 Cône 25
Version 2646 avec tampon en caoutchouc en haut

Le débitmètre GEMÜ 850 fonctionne selon le principe du corps en suspension et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d’aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d’accessoires tels que: index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Plus de 500 échelles standard et 13.000 échelles spéciales sont disponibles, autres échelles possibles sur demande
  • Pièces en plastique résistantes à la corrosion