C51 12D7730 502A1 HPW

Vanne iComLine, quarter turn

Numéro d'article: 88571410
Description
Type C51 Vanne à clapet en plastique, quarter turn
AG 12 3/4 " code international: 12
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 77 Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 2A1 Taille d'actionneur 2, diamètre du siège 9,55 mm
Version High Purity HPW High Purity blanc

La vanne à clapet à membrane plastique 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C51 iComLine® est actionnée manuellement à l'aide d'une poignée (quart de tour). Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PTFE. Les composants extérieurs de l'actionneur sont en PVDF. Outre les corps de vannes 2/2 voies, des solutions de blocs multivoies spécifiques au client sont également réalisables.

  • Encombrement réduit grâce à la construction compacte
  • Adéquat pour fluides agressifs
  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Manifolds peu encombrants
  • Version au choix avec vis et ressorts de pression revêtus de PTFE