LSF 312Z01A000001110

Indicateur de position

Numéro d'article: 88381331
Description
Typ LSF Induktiver Doppelsensor für Schwenkarmaturen
Détecteur 312 Détecteur de proximité, 3 fils, dual, normalement fermé, PNP, 10-30VDC P+F, NBN3-F25F-E8-V1
Accessoire Z Accessoire
taille NAMUR (VDI/VDE) 01 Fixation 80 x 30mm, hauteur axe 20mm
Fonctionnement A00 Ouvert/fermé
Bus de terrain 000 Sans
Connexion électrique 1110 Connecteur mâle M12, 4 pôles

Le détecteur double inductif GEMÜ LSF convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
  • Boîtier compact et robuste
  • Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
  • Avec affichage à LED