850032 7M G214 21E4

Électrovanne 3/2

Numéro d'article: 88550239
Description
Type 8500 Electrovanne pilote
Nombre de voies 32 3/2 voies
DN 7 DN 7
Forme du corps M Version multivoies
Anschlussart G2 Gewinde G1/4"
Matériau du corps 14 AA-2015, AlCuMgSn
Dichtwerkstoff 2 NBR
Fonction de commande 1 Ressort de rappel combiné
Tension/Fréquence E4 110 V/50 - 60 Hz

L'électrovanne pilote 3/2 ou 5/2 voies à commande assistée GEMÜ 8500 est actionnée indirectement. Le corps est en aluminium. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique et la bobine est démontable. Le piston de commande dispose d'un joint élastomère souple.

  • Position de montage quelconque
  • Commande manuelle de secours en standard 
  • Bobine magnétique rotative
  • Convient au pilotage d'actionneurs de vanne pneumatiques simple et double effet
  • Au choix avec raccord Namur