GEMÜ 1151 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
GEMÜ 1151 ist eine mechanische Hubbegrenzung für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Öffnungshubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 25: M22 x 1,5, Adaption Antrieb, Außengewinde Spindel M8
GEMÜ 1151 ist eine mechanische Hubbegrenzung für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 1151: Öffnungshubbegrenzung mit optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 25: M22 x 1,5, Adaption Antrieb, Außengewinde Spindel M8
Artikelnummer: 88004232 1151000Z2503
GEMÜ 1151 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
Type: 1151: Opening stroke limiter with optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 25: M22 x 1.5 actuator adaption, male thread of spindle M8
GEMÜ 1151 is a mechanical stroke limiter for pneumatically operated linear actuators. An integral optical position indicator is standard.
Type: 1151: Opening stroke limiter with optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 25: M22 x 1.5 actuator adaption, male thread of spindle M8
Item number: 88004232 1151000Z2503
GEMÜ 1151 est un limiteur de course mécanique conçu pour les actionneurs linéaires à commande pneumatique. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Typ: Limiteur de course d'ouverture avec indicateur optique de position
Codage des accessoires: 000Z: Accessoire
Adaptation actionneur: 25: M22 x 1,5, adaptation de l'actionneur, filetage de l'axe M8
GEMÜ 1151 est un limiteur de course mécanique conçu pour les actionneurs linéaires à commande pneumatique. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Typ: 1151: Limiteur de course d'ouverture avec indicateur optique de position
Codage des accessoires: 000Z: Accessoire
Adaptation actionneur: 25: M22 x 1,5, adaptation de l'actionneur, filetage de l'axe M8
Numéro d'article: 88004232 1151000Z2503
The tender texts have been copied to the clipboard