1257000Z00000

Détecteur de position min.

Numéro d'article: 88029346
Description
Type 1257 Détecteur de position min. pour débitmètre à ludion magnétique
Bus de terrain 000 Sans
Accessoire Z Accessoire
Option 00 sans
ATEX-Zone 000 Pas d'évaluation ATEX

GEMÜ 1257 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact min.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande

  • Version ATEX disponible en option
  • Montage simple par fixation au débitmètre
  • Fonctionnement indépendant de la pression de service, de la conductivité, de la concentration ou de la densité du fluide