Sådan mestrer du tilgangen med flere barrierer
Alle, der genbruger vand, kombinerer teknologier – og har brug for komponenter, der opfylder deres rolle i processen.
Spildevand fra industri og landbrug indeholder en lang række forurenende stoffer – fra PFAS og mikroplast til aggressive kemikalier og medicinrester.
Med de rigtige komponenter i dit vandbehandlingsanlæg bliver genbrug af vand en konkurrencefordel.
Uanset om det er biologisk forrensning, membranfiltrering, oxidative processer eller kemisk desinfektion: Tilgangen med flere barrierer kræver individuelt tilpassede systemer – og en partner, der kender alle faser. GEMÜ leverer ventil-, måle- og reguleringsteknik, der kan integreres problemfrit i en lang række forskellige vandbehandlingskoncepter.

GEMÜ-komponenter til alle faser af processen for genbrug af vand
Fra ubehandlet spildevand til rent vand – vores ventil- og automatiseringsteknik er designet til de krævende forhold, der gælder for en lang række spildevandstyper. Uanset om det er saltholdigt, korroderende, partikelbelastet eller ultrarent: GEMÜs produkter opfylder de højeste krav med hensyn til materialebestandighed, styrbarhed og konnektivitet.


Når enkelhed og robusthed er vigtig ‒- butterflyventiler og kugleventiler kan bruges universelt i alle vandbehandlingsfaser
Kugleventiler og butterflyventiler bruges i vid udstrækning til vandbehandling takket være deres enkle konstruktion og pålidelighed. De har hurtig Til/Fra-styring og er ideelle til anvendelser, hvor der kræves fuldt flow eller komplet lukning.
Til alle GEMÜ-armaturer kan du få forskellige manuelle, pneumatiske og elmotordrevne aktuatortyper. GEMÜs modulsystem muliggør også enhver kombination af hus- og tætningsmaterialer.
Se vores kugleventiler i metal og plast
Se vores butterflyventiler i metal og plast


Lavet til kritiske medier – membranventiler bruges, når korrosion og slitage bliver en udfordring
Membranventiler er særligt nyttige i applikationer, hvor der er behov for pålidelig styring af flowet. De er også velegnede til håndtering af korroderende eller slibende væsker. Dette er vigtigt ved behandling af meget aggressivt spildevand. GEMÜ tilbyder membranventiler i metal og plast. Når der er behov for stort flow, kan du også få membranventiler i full bore udførelse.
Se vores membranventiler.


Når der er brug for præcision og dynamik – sædeventiler med kort eller lang vandring til fint doseret flowregulering og høje cyklusværdier
Sædeventiler og magnetventiler bruges i områder, der kræver præcis flowregulering og høje omskiftningscyklusser. De bruges i partikelfrit vand eller til blandingsfunktioner med kemikalier, da de ikke er modstandsdygtige over for tilsmudsning. Magnetventiler er særligt velegnede til håndtering af små mængder.

Når dit anlæg tænker selv ‒ digitale løsninger til identifikation, dokumentation og papirløs vedligeholdelse af anlægskomponenter
Processer kan optimeres og udformes mere effektivt ved hjælp af digitalisering og Vand 4.0. I fremtiden vil integrationen af sensorer, kunstig intelligens (AI) og digitale tvillinger muliggøre præcis overvågning og styring af vandkvalitet og -mængde i realtid.
Se vores digitale løsninger her
Eller få mere at vide i vores hvidbog om, hvordan du kan spare tid og penge med digitalisering inden for vandbehandling.
Erfaring møder innovation ‒ GEMÜ til genbrug af vand
Med årtiers erfaring inden for ventilteknik til alle relevante vandbehandlingsprocesser tilbyder vi løsninger, der kan integreres problemfrit i komplekse systemer.

Processer, hvor vores ventil-, måle- og reguleringsteknik anvendes:
- Behandling af drikkevand ved hjælp af ultrafiltrering, ionbyttere og UV-desinfektion
- Behandling af procesvand inden for kemi, metalindustri og det maritime område
- Behandling af spildevand inden for galvanisering
- Behandling af ultrarent vand til brintelektrolyse, den farmaceutiske industri og halvlederindustrien
Med de rigtige komponenter i dit vandbehandlingsanlæg bliver genbrug af vand en konkurrencefordel.
- Alsidig produktportefølje: Ventiltyper til mange forskellige proceskrav ‒ fra standardapplikationer til højt specialiserede løsninger
- Materialekompetence og produktionsdybde: Korrosionsbestandig plast, modstandsdygtige metaller eller innovative materialekombinationer ‒ forarbejdet med topmoderne produktionsteknologi
- Problemfri automatisering: Enkel integration takket være IO-Link, TCP/IP eller analoge signaler – til intelligente processer
- Godkendelser og overensstemmelse: Velegnet til drikkevandsapplikationer, industriel brug og internationale standarder ‒ testet og dokumenteret
Testet kvalitet – bekræftet af uafhængigt organ.

Dette kunne måske også være interessant for dig:
Planlægger du et anlæg til genbrug af vand?
Uanset om det drejer sig om retrofit, nye anlæg eller rådgivning: Vores eksperter hjælper dig med at finde den passende løsning til din applikation. Tag kontakt nu