GEMÜ-kugleventilerne BB02, B22, B42 og B52 er efter omfattende test blevet klassificeret som "egnet til håndtering af ilt" af det tyske institut for materialeforskning og -prøvning (BAM). Det er en værdifuld tilføjelse til det eksisterende produktsortiment, som allerede omfatter sæde- og membranventiler samt butterflyventiler til ilt.
Kugleventiltætningerne blev testet grundigt i henhold til DIN EN 1797 og ISO 21010 og definerede klare betingelser for sikker brug. GEMÜ-kugleventilerne BB02, B22, B42 og B52 er derfor egnede til brug med gasformig ilt, hvis driftstemperaturen ikke overstiger 60 °C, og det maksimale driftstryk er 30 bar. PTFE-tætninger og O-ringe fremstillet af FKM bruges som tætningsmaterialer. GEMÜ-kunder kan bestille kugleventiler til brug med ilt i den særlige "O"-version.
BAM understreger, at der skal udvises særlig forsigtighed ved håndtering af ilt. Af den grund rengøres alle komponenter, der kommer i kontakt med mediet, omhyggeligt i kugleventiler til brug med ilt. Både tætningsmaterialerne og hjælpematerialerne som smøremidler og skruesikringer overholder de strenge regler.
Dermed kan ventilspecialisten GEMÜ tilbyde endnu en sikker løsning til håndtering af ilt med sine kugleventiler. Resultatet af BAM-testen bekræfter kvaliteten og driftssikkerheden og understreger virksomhedens engagement i kundernes sikkerhed.