Med sin innovative produktgeneration lancerer ventilspecialisten GEMÜ væsentlige nye funktioner på markedet, som er tilpasset kravene til moderne procesautomatisering. Under navnet LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized.- præsenterer GEMÜ en række avancerede produkter, der imponerer med deres modulære design og fleksibilitet og er baseret på moderne produktionsmetoder. De første tilgængelige højdepunkter i denne nye generation omfatter to nye ventiler og en innovativ tilbagemelder, der tilsammen øger effektiviteten og sikkerheden i processen betydeligt.
GEMÜ P40: Effektiv tankbundventil til steril brug
Med GEMÜ P40 lanceres en ny, innovativ tankbundventil til steril brug. GEMÜ P40 er baseret på den gennemprøvede Plug Diaphragm (PD)-teknologi, der består af en radialt tætnende PTFE-membran, som sikrer hermetisk adskillelse af aktuator og medie. Takket være det optimerede design reducerer tankbundventilen risikoen for forurening, undgår potentielle sedimentaflejringer og er nem at rengøre. Ventilhuset og den radialt forseglende membran er perfekt afstemt, så den sikrer optimale tomgangsegenskaber, både når ventilen er åben, og når den er lukket. Derudover sikrer den dynamiske forspænding af den patenterede PD, der er udviklet specielt til tankbundventiler, at driften kræver lav vedligeholdelse.
GEMÜ S40: Sædeventil i mange varianter til industriel brug
Den nye sædeventil GEMÜ S40 udmærker sig ved sit brede udvalg af varianter og sin lange levetid. Vedligeholdelsesindsatsen og installationstiden kan reduceres betydeligt takket være de standardiserede konstruktionsstandarder, en central omløber og de topmonterede styrelufttilslutninger. Den er designet til brug i industrielle applikationer og gør det muligt hurtigt at udskifte sliddele som pakning, spindel, sædetætning og tætningsskive. Stemplets antirotationslås gør det lettere at udskifte spindlen, mens ventilens robuste design og optimerede geometri sikrer en høj grad af processikkerhed. Desuden forhindrer et skueglas over den optiske positionsindikator, at der trænger snavs og rengøringsvæsker ind. Takket være nedadgående kompatibilitet kan de nye aktuatorer også eftermonteres på eksisterende systemer.
GEMÜ 12A0: Elektrisk tilbagemelder til de højeste krav
En central komponent i LEAP-produktgenerationen er GEMÜ 12A0 – en intelligent, elektrisk tilbagemelder til pneumatiske procesventiler i den nye produktgeneration. Den tilbyder topmoderne kommunikationsgrænseflader som Asi-5 og IO-Link. Takket være kontaktløs positionsregistrering ved hjælp af Hall-sensorer giver GEMÜ 12A0 en præcis og slidfri løsning til procesautomatisering. Især bør den uafhængige initialisering af modulet fremhæves, da den muliggør enkel idriftsættelse og vedligeholdelse. Den integrerede sensorteknologi muliggør også omfattende tilstandsovervågning og danner grundlag for forebyggende vedligeholdelse. Ikke-planlagte systemnedbrud kan undgås ved at overvåge parametre som temperatur, luftfugtighed og driftstryk.
Facit:
Et kvantespring inden for fremtidens ventilteknologi. Med introduktionen af den nye produktgeneration tager GEMÜ et stort skridt ind i fremtiden. De nye produkter tilbyder ikke kun maksimal effektivitet og pålidelighed, men også en høj grad af fleksibilitet og modularitet. Uanset om det drejer sig om procesautomatisering, sterile anvendelsesområder eller industriel produktion – den nye generation af GEMÜ-ventiler leverer banebrydende løsninger til krævende krav. Yderligere information om de nye produkter finder du under leap.gemu-group.com.